??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
24300.0700 U-Handle
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24300. - U-Handles
Bill of material
24300.0700 U-Handle
BESTNR
Ref. No.
24300.0700
AUS
Version
Stainless steel, dull blasted, Stainless steel 1.4301
B
26 mm
L1
± 0.25
500 mm
L2
517 mm
A
17 mm
D
Thread
M8
H
57 mm
R
19 mm
T
12 mm
G
Weight
1525 g
내장 된 사용자 작업